|
|
|
83934
PratiKa - pokrov za industrijski vtič - 16 A - 3P + E - IP 67
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Mureva
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pokrovček
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatek zaščite
|
Standard vtičnice
|
Industrijski
|
Komplementarno
Združljivost serije/obsega
|
Mureva Mureva industrijski zatič
|
Maksimalni [In] nazivni tok
|
16 A
|
Opis polov
|
3P + E
|
Vtič, material vtičnice
|
Ohišje: Samougasljivi polimer
|
Teža izdelka
|
0,046 kg
|
Višina
|
250 mm
|
Širina
|
103 mm
|
Globina
|
70 mm
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Okolje
Standardi
|
IEC 60309-1
IEC 60309-2
|
IP stopnja zaščite
|
IP67 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK08 v skladu s/zEN 62262
|
Požarna odpornost
|
850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
35 °C ( 86400 s )
−25…40 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
6,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
34,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
9 cm
|
Paket 2 Širina
|
21 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
27 cm
|
Paket 2 Teža
|
538 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
72
|
Paket 3 Višina
|
30 cm
|
Paket 3 Širina
|
30 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 3 Teža
|
3,715 kg