|
|
|
83993
Kaedra - kabelska tesnilka - PG 13,5
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Kaedra
|
Izdelek ali sestavni del
|
Kabelska uvodnica
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za kable
|
Komplementarno
Tip kabelske uvodnice
|
Pg 13,5
|
Product weight
|
0,01 kg
|
Okolje
Požarna odpornost
|
850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-11
|
IP stopnja zaščite
|
IP55 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK08 v skladu s/zEN 62262
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…40 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,6 cm
|
Paket 1 Širina
|
2,8 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
3,7 cm
|
Paket 1 Teža
|
14,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
300
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,763 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Pogodbena garancija
|
|