Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

83995 |
Schneider-Electric
 
83995 slika – Schneider- scope
83995
Kaedra - kabelska tesnilka - PG21
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Kaedra
Izdelek ali sestavni del Kabelska uvodnica
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za kable
Komplementarno
Tip kabelske uvodnice Pg 21
Teža izdelka 0,025 kg
Okolje
Požarna odpornost 850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-11
IP stopnja zaščite IP55 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK08 v skladu s/zEN 62262
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…40 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,0 cm
Paket 1 Širina 5,0 cm
Paket 1 Dolžina 10,0 cm
Paket 1 Teža 28,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 175
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 5,387 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months