Schneider-Electric
 
9001K1 slika – Schneider- scope
9001K1
30-mm ključ za namestitev ovoja
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony 9001K
Harmony 9001SK
Izdelek ali sestavni del Pritrdilno orodje
Tip dodatkov/ločenih delov Pritrdilno orodje
Kategorija dodatkov/ločenih delov Namestitev in pritrditev dodatne opreme
Destinacija dodatkov/ločenih delov Threaded protective caps
Komplementarno
Product weight 0,15 kg
Velikost 30 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,999 cm
Paket 1 Širina 5,001 cm
Paket 1 Dolžina 11,3 cm
Paket 1 Teža 145,15 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 16
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 15,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 2,513 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev