Schneider-Electric
 
9001K2108 slika – Schneider- scope
9001K2108
Potenciometer 10 KOHM 2 W 30 mm tip, K
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony 9001K
Izdelek ali sestavni del Potenciometer
Montažni premer 30 mm
Komplementarno
Material roba Kovinski
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče Črna
Velikost 30 mm
Vhodna impedanca 10 kOhm
Okolje
Stopnja zaščite NEMA NEMA 4
NEMA 13
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,1 cm
Paket 1 Širina 5,33 cm
Paket 1 Dolžina 11,43 cm
Paket 1 Teža 127,01 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 14
Paket 2 Višina 14,99 cm
Paket 2 Širina 14,99 cm
Paket 2 Dolžina 39,62 cm
Paket 2 Teža 2,21 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh