Schneider-Electric
 
9001K31 slika – Schneider- scope
9001K31
Krmilna palica - Ø 30 - 3 navpične poz. povratne vzmeti - brez priključka
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony 9001K
Izdelek ali sestavni del Glava za krmilno ro?ico
Kratko ime naprave 9001K
Prodaja na nedeljivo količino 1
Tip upravljanja Povratna vzmet
Profil operaterja 80 mm dolga pogonska gred
Komplementarno
Material roba Kovinski
Montažni premer 30 mm
Teža izdelka 0,372 kg
Delovni položaj Vertikalno
Oblika glave signalne enote Osmerokotno
Tip kontakta in sestava Brez kontaktnega bloka
Predstavitev naprave Osnovni element
Smerne informacije za operaterja 2 smeri
Tip upravljanja Povratna vzmet
Velikost 30 mm
Povratek Centrirati
Okolje
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Prenapetostna kategorija II v skladu s/zIEC 61140
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
Stopnja zaščite NEMA NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
Standardi JIS C 852
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
CSA C22.2 ?t. 14
UL 508
IEC 60947-5-4
JIS C8201-1
Certifikati izdelkov NEMA
UL 508
Odpornost proti vibracijam 7 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 50 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,064 cm
Paket 1 Širina 5,08 cm
Paket 1 Dolžina 13,462 cm
Paket 1 Teža 244,94 g
Trajnost ponudbe
Številka SCIP Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev