|
|
|
9001K34
Krmilna palica - Ø 30 - 5-pozicijska povratna vzmet z zaklepom - brez priključka
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony 9001K
|
Izdelek ali sestavni del
|
Glava za krmilno ročico
|
Kratko ime naprave
|
9001K
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
1
|
Tip upravljanja
|
Povratna vzmet z zapahom
|
Profil operaterja
|
80 mm dolga pogonska gred
|
Komplementarno
Material roba
|
Kovinski
|
Montažni premer
|
30 mm
|
Teža izdelka
|
0,372 kg
|
Delovni položaj
|
Katerikoli položaj
|
Oblika glave signalne enote
|
Osmerokotno
|
Tip kontakta in sestava
|
Brez kontaktnega bloka
|
Predstavitev naprave
|
Osnovni element
|
Smerne informacije za operaterja
|
4 smeri
|
Tip upravljanja
|
Povratna vzmet z zapahom
|
Velikost
|
30 mm
|
Povratek
|
Centrirati
|
Okolje
Zaščitna obdelava
|
TC
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Prenapetostna kategorija
|
II conforming to IEC 61140
|
IP stopnja zaščite
|
IP66 v skladu s/zIEC 60529
|
Stopnja zaščite NEMA
|
NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
|
Standardi
|
IEC 60947-5-1
UL 508
IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
JIS C 852
IEC 60947-1
CSA C22.2 št. 14
JIS C8201-1
|
Certifikati izdelkov
|
NEMA
UL 508
|
Odpornost proti vibracijam
|
7 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
50 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,064 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,08 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
13,208 cm
|
Paket 1 Teža
|
244,94 g
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)