Schneider-Electric
 
9001K35H2 slika – Schneider- scope
9001K35H2
Krmilna palica - Ø 30 - 5-pozicijska povratna vzmet - 2 CO
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony 9001K
Izdelek ali sestavni del Krmilna ročica
Kratko ime naprave 9001K
Prodaja na nedeljivo količino 1
Tip upravljanja Centrirati Povratna vzmet
Profil operaterja 80 mm dolga pogonska gred
Komplementarno
Material roba Kovinski
Montažni premer 30 mm
Teža izdelka 0,372 kg
Delovni položaj Katerikoli položaj
Oblika glave signalne enote Osmerokotno
Tip kontakta in sestava 2 C/O
Pozitivna odprtina Brez
Priključki - terminali Vijačni priključki, 1 x 0,22 do 2 x 1,5 mm² v skladu s/zIEC 60947-1
Zatezni moment 0,8 N.m v skladu s/zIEC 60947-1
Oblika glave vijaka Križne reže
Material kontaktov Kontakti s srebrno zlitino
Kratkostična zaščita 10 A Varovalka modula v skladu s/zIEC 60947-5-1
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 10 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 250 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 2,5 kV v skladu s/zIEC 60947-1
[Ie] nazivni obratovalni tok 3 A pri240 V, AC-15, A600-Q600 v skladu s/zNEMA
0,55 A pri125 V, DC-13, A600-Q600 v skladu s/zNEMA
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok 12 kA pri600 V AC-15, 7200 VA
15 kA pri480 V AC-15, 7200 VA
30 kA pri240 V AC-15, 7200 VA
60 kA pri120 V AC-15, 7200 VA
Nazivna odklopna zmogljivost 3 kA pri240 V AC-15, 720 VA
6 kA pri120 V AC-15, 720 VA
1,2 kA pri600 V AC-15, 720 VA
1,5 kA pri480 V AC-15, 720 VA
0,1 kA pri600 V DC-13
0,27 kA pri250 V DC-13
0,55 kA pri125 V DC-13
Predstavitev naprave Kompletni izdelek
Smerne informacije za operaterja 4 smeri
Tip upravljanja Povratna vzmet
Velikost 30 mm
Povratek Centrirati
Okolje
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Prenapetostna kategorija II v skladu s/zIEC 61140
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
Stopnja zaščite NEMA NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
Standardi JIS C 852
JIS C8201-5-1
UL 508
CSA C22.2 št. 14
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-4
JIS C8201-1
Certifikati izdelkov NEMA
UL 508
Odpornost proti vibracijam 7 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 50 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,2 cm
Paket 1 Širina 16,5 cm
Paket 1 Dolžina 5,8 cm
Paket 1 Teža 304,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 8
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 15,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 2,657 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev