Material roba
|
Kovinski
|
Montažni premer
|
30 mm
|
Oblika glave signalne enote
|
Osmerokotno
|
Izvor svetlobe
|
Žareče
|
Izvor svetlobe
|
Žarnica z žarilno nitko
|
Grlo žarnice
|
BA 9s
|
Napeljava svetlobnega bloka
|
Preko integriranega transformatorja 6 V
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
110 do 120 V AC
|
Tip kontakta in sestava
|
1 C/O
|
Priključki - terminali
|
Vijačni priključki 1 x 0,22 do 2 x 1,5 mm² v skladu s/zIEC 60947-1
|
Zatezni moment
|
0,8 N.m v skladu s/zIEC 60947-1
|
Oblika glave vijaka
|
Križne reže
|
Mehanska vzdr?ljivost
|
5000000 ciklov
|
Delovni položaj
|
Katerikoli polo?aj
|
[Ie] nazivni obratovalni tok
|
0,55 A pri125 V, DC-13, A600-Q600 v skladu s/zNEMA
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
250 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
2,5 kV v skladu s/zIEC 60947-1
|
Material kontaktov
|
Kontakti s srebrno zlitino
|
Premik kontakta
|
Standard
|
Pozitivna odprtina
|
Brez
|
Kratkosti?na za??ita
|
10 A Varovalka modula v skladu s/zIEC 60947-5-1
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
10 A
|
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok
|
12 kA pri600 V AC-15, 7200 VA
12 kA pri600 V DC-13, 7200 VA
0,1 kA pri480 V AC-15
0,27 kA pri240 V AC-15
0,55 kA pri120 V AC-15
|
Nazivna odklopna zmogljivost
|
1,2 kA pri600 V AC-15, 720 VA
1,5 kA pri480 V AC-15, 720 VA
3 kA pri240 V AC-15, 720 VA
6 kA pri120 V AC-15, 720 VA
0,1 kA pri600 V DC-13
0,27 kA pri250 V DC-13
0,55 kA pri125 V DC-13
|
Teža izdelka
|
0,25 kg
|
Predstavitev naprave
|
Kompletni izdelek
|
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče
|
Zelena
|
[Us] Nazivna napajalna npetost
|
110 do 120 V
|
Napajanje svetlobnega bloka
|
Preko integriranega transformatorja
|
Profil operaterja
|
Podometna
|
Tip upravljanja
|
Povratna vzmet
|
Frekvenca napajanja
|
50 do 60 Hz
|
Velikost
|
30 mm
|
Standardi
|
IEC 60947-1
JIS C 4520
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 ?t. 14
JIS C 852
IEC 60947-5-4
|
Certifikati izdelkov
|
NEMA
UL 508
|
Zaščitna obdelava
|
TC
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Odpornost proti vibracijam
|
7 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
50 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Prenapetostna kategorija
|
Razred II v skladu s/zIEC 61140
|
IP stopnja zaščite
|
IP66 v skladu s/zIEC 60529
|
Stopnja zaščite NEMA
|
NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
|