Schneider-Electric
 
9001K51 slika – Schneider- scope
9001K51
30-mm sivi pokrivni čepi
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony 9001K
Harmony 9001SK
Izdelek ali sestavni del Slepi vti?
Označevanje dodatkov/ločenih delov Zapiralna plo??a
Tip dodatkov/ločenih delov Zapiralna plo??a
Kategorija dodatkov/ločenih delov Rezervni deli
Destinacija dodatkov/ločenih delov Krmilne in signalne enote Ø 30 mm
Barva Siva
Komplementarno
Teža izdelka 0,02 kg
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče Siva
Velikost 30 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,1 cm
Paket 1 Širina 5,9 cm
Paket 1 Dolžina 7,2 cm
Paket 1 Teža 32 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 84
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 13,60 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev