|
|
|
9001K52
Črn plastičen pokrivni čep, 30 mm
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony 9001K
Harmony 9001SK
|
Izdelek ali sestavni del
|
Slepi vtič
|
Označevanje dodatkov/ločenih delov
|
Zapiralna plošča
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Zapiralna plošča
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Rezervni deli
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Krmilne in signalne enote Ø 30 mm
|
Barva
|
Kovinski
|
Komplementarno
Teža izdelka
|
0,028 kg
|
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče
|
Črna
|
Velikost
|
30 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,08 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,842 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
7,112 cm
|
Paket 1 Teža
|
31,752 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
27
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,202 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Številka SCIP
|
Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)