|
|
|
9001K56YM
30-mm ščitnik za 41-mm gobasta tipka
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony 9001K
Harmony 9001SK
|
Izdelek ali sestavni del
|
Zaščita
|
Material
|
Plastika
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Rezervni deli
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Mushroom
|
Komplementarno
Premer
|
41 mm
|
Teža izdelka
|
0,036 kg
|
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče
|
Rumena
|
Velikost
|
30 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,08 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,112 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
11,684 cm
|
Paket 1 Teža
|
58,967 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
960,0 g
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Številka SCIP
|
Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Trajnostna embalaža