Schneider-Electric
 
9001K6 slika – Schneider- scope
9001K6
30-mm tipka z zaklepnim pokrovom
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony 9001K
Harmony 9001SK
Izdelek ali sestavni del Naprava za zaklepanje
Označevanje dodatkov/ločenih delov Pritrditev klju?avnice za tipko
Tip dodatkov/ločenih delov Pritrditev klju?avnice
Kategorija dodatkov/ločenih delov Rezervni deli
Destinacija dodatkov/ločenih delov Nesvetle?a tipka
Komplementarno
Teža izdelka 0,15 kg
Velikost 30 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,62 cm
Paket 1 Širina 5,842 cm
Paket 1 Dolžina 5,334 cm
Paket 1 Teža 49,895 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 19
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 15,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 1,09 kg
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev