|
|
|
9001K685
30-mm ščitnik za 60-mm gobasta tipka
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony 9001K
|
Izdelek ali sestavni del
|
Zaščita
|
Material
|
Aluminij
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Rezervni deli
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Mushroom
|
Komplementarno
Premer
|
60 mm
|
Teža izdelka
|
0,03 kg
|
Velikost
|
30 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,366 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,08 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
11,684 cm
|
Paket 1 Teža
|
104,326 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,517 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|