|
|
|
9001K71H7
Krmilna palica - Ø 30 - 3-pozicijska povratna vzmet - 2 NO
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony 9001K
|
Izdelek ali sestavni del
|
Krmilna ročica
|
Kratko ime naprave
|
9001K
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
1
|
Tip upravljanja
|
Centrirati Povratna vzmet
|
Profil operaterja
|
80 mm dolga pogonska gred
|
Komplementarno
Material roba
|
Kovinski
|
Montažni premer
|
30 mm
|
Teža izdelka
|
0,372 kg
|
Delovni položaj
|
Horizontalno
|
Oblika glave signalne enote
|
Osmerokotno
|
Tip kontakta in sestava
|
2 NO
|
Premik kontakta
|
Standard
|
Uporaba kontaktov
|
Standard
|
Pozitivna odprtina
|
Brez
|
Priključki - terminali
|
Vijačni priključki, 1 x 0,22 do 2 x 1,5 mm² v skladu s/zIEC 60947-1
|
Zatezni moment
|
0,8 N.m v skladu s/zIEC 60947-1
|
Oblika glave vijaka
|
Križne reže
|
Material kontaktov
|
Kontakti s srebrno zlitino
|
Kratkostična zaščita
|
10 A Varovalka modula v skladu s/zIEC 60947-5-1
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
10 A
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
250 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
2,5 kV v skladu s/zIEC 60947-1
|
[Ie] nazivni obratovalni tok
|
3 A pri240 V, AC-15, A600-Q600 v skladu s/zNEMA
0,55 A pri125 V, DC-13, A600-Q600 v skladu s/zNEMA
|
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok
|
12 kA pri600 V AC-15, 7200 VA
15 kA pri480 V AC-15, 7200 VA
30 kA pri240 V AC-15, 7200 VA
60 kA pri120 V AC-15, 7200 VA
|
Nazivna odklopna zmogljivost
|
3 kA pri240 V AC-15, 720 VA
6 kA pri120 V AC-15, 720 VA
1,2 kA pri600 V AC-15, 720 VA
1,5 kA pri480 V AC-15, 720 VA
0,1 kA pri600 V DC-13
0,27 kA pri250 V DC-13
0,55 kA pri125 V DC-13
|
Predstavitev naprave
|
Kompletni izdelek
|
Smerne informacije za operaterja
|
2 smeri
|
Tip upravljanja
|
Povratna vzmet
|
Velikost
|
30 mm
|
Povratek
|
Centrirati
|
Okolje
Zaščitna obdelava
|
TC
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Prenapetostna kategorija
|
II v skladu s/zIEC 61140
|
IP stopnja zaščite
|
IP66 v skladu s/zIEC 60529
|
Stopnja zaščite NEMA
|
NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
|
Standardi
|
EN/IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
UL 508
JIS C 852
EN/IEC 60947-1
CSA C22.2 št. 14
EN/IEC 60947-5-1
JIS C8201-1
|
Certifikati izdelkov
|
UL 508
NEMA
|
Odpornost proti vibracijam
|
7 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
50 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,800 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,400 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
16,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
290,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
24
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
7,793 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
192
|
Paket 3 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
77,400 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Številka SCIP
|
Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)