Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

9001KA4 |
Schneider-Electric
 
9001KA4 slika – Schneider- scope
9001KA4
30-mm kontaktni blok 1 N/O, zg. zapiranje
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony 9001K
Harmony 9001SK
Izdelek ali sestavni del Kontaktni blok
Kratko ime naprave 9001K
Tip kontakta in sestava 1 NO
Komplementarno
Opis priključka ISO št. 1 (1-2-3-4)OC_OFF
Teža izdelka 0,027 kg
Premik kontakta Early make
Pozitivna odprtina Brez
Priključki - terminali Vijačni priključki, 1 x 0,22 do 2 x 2,5 mm² v skladu s/zIEC 60947-1
Zatezni moment 0,8 N.m v skladu s/zIEC 60947-1
Oblika glave vijaka Križne reže
Material kontaktov Kontakti s srebrno zlitino
Kratkostična zaščita 10 A Varovalka modula v skladu s/zIEC 60947-5-1
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 10 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 250 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 2,5 kV v skladu s/zIEC 60947-1
[Ie] nazivni obratovalni tok 3 A pri240 V, AC-15, A600-Q600 v skladu s/zNEMA
0,55 A pri125 V, DC-13, A600-Q600 v skladu s/zNEMA
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok 12 kA pri600 V AC-15, 7200 VA
15 kA pri480 V AC-15, 7200 VA
30 kA pri240 V AC-15, 7200 VA
60 kA pri120 V AC-15, 7200 VA
0,55 kA pri125 V DC-13
0,1 kA pri600 V DC-13
0,27 kA pri250 V DC-13
Nazivna odklopna zmogljivost 3 kA pri240 V AC-15, 720 VA
6 kA pri120 V AC-15, 720 VA
1,2 kA pri600 V AC-15, 720 VA
1,5 kA pri480 V AC-15, 720 VA
0,1 kA pri600 V DC-13
0,27 kA pri250 V DC-13
0,55 kA pri125 V DC-13
[Us] Nazivna napajalna npetost 0 do 600 V
Povezave - terminali Vijačni priključki
Okolje
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Razred električnega udara Razred II v skladu s/zIEC 61140
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529
Standardi JIS C 4520
JIS C 852
IEC 60947-5-4
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
UL 508
CSA C22.2 št. 14
UL 60947-5-1
Certifikati izdelkov UL 508
NEMA
Odpornost proti vibracijam 7 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 50 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,54 cm
Paket 1 Širina 2,54 cm
Paket 1 Dolžina 4,064 cm
Paket 1 Teža 27,216 g
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Številka SCIP Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 months