|
|
|
9001KA6
Kontakt tipke 600 V AC 10 A 30 mm T-K
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony 9001K
Harmony 9001SK
|
Izdelek ali sestavni del
|
Kontaktni blok
|
Kratko ime naprave
|
9001K
|
Tip kontakta in sestava
|
1 NO
|
Komplementarno
Opis priključka ISO št. 1
|
(1-2)NC_CL
|
Product weight
|
0,023 kg
|
Premik kontakta
|
Early make
|
Pozitivna odprtina
|
Brez
|
Priključki - terminali
|
Vijačni priključki, 1 x 0,22 do 2 x 2,5 mm² v skladu s/zIEC 60947-1
|
Zatezni moment
|
0,8 N.m v skladu s/zIEC 60947-1
|
Oblika glave vijaka
|
Križne reže
|
Material kontaktov
|
Kontakti s srebrno zlitino
|
Kratkostična zaščita
|
10 A Varovalka modula v skladu s/zIEC 60947-5-1
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
10 A
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
250 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
2,5 kV v skladu s/zIEC 60947-1
|
[Ie] nazivni obratovalni tok
|
3 A pri240 V, AC-15, A600-Q600 v skladu s/zNEMA
0,55 A pri125 V, DC-13, A600-Q600 v skladu s/zNEMA
|
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok
|
12 kA pri600 V AC-15, 7200 VA
15 kA pri480 V AC-15, 7200 VA
30 kA pri240 V AC-15, 7200 VA
60 kA pri120 V AC-15, 7200 VA
0,55 kA pri125 V DC-13
0,1 kA pri600 V DC-13
0,27 kA pri250 V DC-13
|
Nazivna odklopna zmogljivost
|
3 kA pri240 V AC-15, 720 VA
6 kA pri120 V AC-15, 720 VA
1,2 kA pri600 V AC-15, 720 VA
1,5 kA pri480 V AC-15, 720 VA
0,1 kA pri600 V DC-13
0,27 kA pri250 V DC-13
0,55 kA pri125 V DC-13
|
[Us] Nazivna napajalna npetost
|
0 do 600 V
|
Povezave - terminali
|
Vijačni priključki
|
Okolje
Zaščitna obdelava
|
TC
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Razred električnega udara
|
Razred II v skladu s/zIEC 61140
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529
|
Standardi
|
JIS C 852
IEC 60947-5-1
UL 508
JIS C 4520
CSA C22.2 št. 14
IEC 60947-1
IEC 60947-5-4
UL 60947-5-1
|
Certifikati izdelkov
|
NEMA
UL 508
|
Odpornost proti vibracijam
|
7 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
50 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,556 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,318 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
3,048 cm
|
Paket 1 Teža
|
22,68 g
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
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
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Pogodbena garancija
|
|