Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

9001KM1 |
Schneider-Electric
 
9001KM1 slika – Schneider- scope
9001KM1
30-mm osv. modul s transfor., 110 do 120 V
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony 9001K
Harmony 9001SK
Izdelek ali sestavni del Svetlobni blok
Kratko ime naprave 9001K
Grlo žarnice BA 9s
Napeljava svetlobnega bloka Neposredno preko vgrajenega transformatorja 6 V
Komplementarno
Teža izdelka 0,144 kg
Izvor svetlobe Žarnica z žarilno nitko
[Us] Nazivna napajalna napetost 120 V AC
[Us] Nazivna napajalna npetost 110 do 120 V
Napajanje svetlobnega bloka Preko integriranega transformatorja
Frekvenca napajanja 50 do 60 Hz
Velikost 30 mm
Okolje
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529
Standardi IEC 60947-5-4
IEC 60947-5-1
JIS C 4520
CSA C22.2 št. 14
IEC 60947-1
UL 508
JIS C 852
Certifikati izdelkov UL 508
NEMA
Razred električnega udara Razred II v skladu s/zIEC 61140
Odpornost proti vibracijam 7 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 50 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,572 cm
Paket 1 Širina 5,588 cm
Paket 1 Dolžina 9,398 cm
Paket 1 Teža 149,686 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 24
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 40,0 cm
Paket 2 Dolžina 24,0 cm
Paket 2 Teža 3,825 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months