|
|
|
9001KM35
Modul signalne svetilke 28 v 30 mm tip K + SK+ KX
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony 9001K
Harmony 9001SK
|
Izdelek ali sestavni del
|
Svetlobni blok
|
Kratko ime naprave
|
9001K
|
Grlo žarnice
|
BA 9s
|
Napeljava svetlobnega bloka
|
Neposredno preko vgrajene upornosti
|
Komplementarno
Teža izdelka
|
0,05 kg
|
Izvor svetlobe
|
Žarnica z žarilno nitko
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V AC/DC
|
[Us] Nazivna napajalna npetost
|
24 do 28 V
|
Napajanje svetlobnega bloka
|
Polna napetost
|
Velikost
|
30 mm
|
Okolje
Zaščitna obdelava
|
TC
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529
|
Standardi
|
IEC 60947-5-4
JIS C 852
UL 508
IEC 60947-1
CSA C22.2 št. 14
JIS C 4520
IEC 60947-5-1
|
Certifikati izdelkov
|
NEMA
UL 508
|
Razred električnega udara
|
Razred II v skladu s/zIEC 61140
|
Odpornost proti vibracijam
|
7 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
50 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,588 cm
|
Paket 1 Širina
|
9,144 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
4,826 cm
|
Paket 1 Teža
|
63,503 g
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|