Schneider-Electric
 
9001KM38 slika – Schneider- scope
9001KM38
Modul z uporom 30-mm svetilke 120 V
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony 9001K
Harmony 9001SK
Izdelek ali sestavni del Svetlobni blok
Kratko ime naprave 9001K
Grlo žarnice BA 9s
Napeljava svetlobnega bloka Neposredno preko vgrajene upornosti
Komplementarno
Teža izdelka 0,05 kg
Izvor svetlobe Žarnica z žarilno nitko
[Us] Nazivna napajalna napetost 120 V AC/DC
[Us] Nazivna napajalna npetost 120 V
Napajanje svetlobnega bloka Polna napetost ali rezistor
Velikost 30 mm
Okolje
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529
Standardi IEC 60947-5-1
UL 508
IEC 60947-5-4
IEC 60947-1
CSA C22.2 ?t. 14
JIS C 852
JIS C 4520
Certifikati izdelkov NEMA
UL 508
Razred električnega udara Razred II v skladu s/zIEC 61140
Odpornost proti vibracijam 7 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 50 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,588 cm
Paket 1 Širina 9,398 cm
Paket 1 Dolžina 4,572 cm
Paket 1 Teža 63,503 g
Trajnost ponudbe
Številka SCIP Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev