Schneider-Electric
 
9001KM7 slika – Schneider- scope
9001KM7
30-mm osv. modul s transfor., 220 do 240 V
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony 9001K
Harmony 9001SK
Izdelek ali sestavni del Svetlobni blok
Kratko ime naprave 9001K
Grlo žarnice BA 9s
Napeljava svetlobnega bloka Neposredno preko vgrajenega transformatorja 6 V
Komplementarno
Product weight 0,144 kg
Izvor svetlobe Žarnica z žarilno nitko
[Us] Nazivna napajalna napetost 230 V AC
[Us] Nazivna napajalna npetost 220 do 240 V
Napajanje svetlobnega bloka Preko integriranega transformatorja
Frekvenca napajanja 50 do 60 Hz
Velikost 30 mm
Okolje
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529
Standardi UL 508
JIS C 852
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-4
JIS C 4520
CSA C22.2 št. 14
IEC 60947-1
Certifikati izdelkov NEMA
UL 508
Razred električnega udara Razred II v skladu s/zIEC 61140
Odpornost proti vibracijam 7 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 50 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,826 cm
Paket 1 Širina 5,842 cm
Paket 1 Dolžina 9,398 cm
Paket 1 Teža 149,686 g
Trajnost ponudbe
Številka SCIP Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev