|
|
|
9001KN205
30 mm, ploščica z legendo - zaustavitev v sili - rdeča
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony 9001K
Harmony 9001SK
|
Izdelek ali sestavni del
|
Označena napisna ploščica
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Napisna ploščica
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Označevanje opreme
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Krmilne in signalne enote Ø 30 mm (kovinski obseg)
|
Dimenzije oznake
|
40 x 43 mm
|
Označevanje
|
Bela Izklop v sili naRdeča ozadje
|
Jezik
|
Angleščina
|
Komplementarno
Montažni premer
|
30 mm
|
Material
|
Aluminij
|
Teža izdelka
|
0,005 kg
|
Velikost
|
30 mm
|
Barva označevanja
|
Silver
|
Barva ozadja
|
Rdeča
|
Oznaka
|
Izklop v sili
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,1 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
4,4 cm
|
Paket 1 Teža
|
4,5 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
96
|
Paket 2 Višina
|
30 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
785 g