|
|
|
9001KN209
Ploščica z legendo - tipka - 30 MM T-K
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony 9001K
Harmony 9001SK
|
Izdelek ali sestavni del
|
Označena napisna ploščica
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Napisna ploščica
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Označevanje opreme
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Krmilne in signalne enote Ø 30 mm (kovinski obseg)
|
Dimenzije oznake
|
40 x 43 mm
|
Označevanje
|
Bela Odprt naČrna ozadje
|
Jezik
|
Angleščina
|
Komplementarno
Montažni premer
|
30 mm
|
Material
|
Aluminij
|
Product weight
|
0,005 kg
|
Velikost
|
30 mm
|
Barva označevanja
|
Silver
|
Barva ozadja
|
Črna
|
Oznaka
|
Odprt
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
0,254 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,318 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
4,318 cm
|
Paket 1 Teža
|
4,536 g
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d