Schneider-Electric
 
9001KN210 slika – Schneider- scope
9001KN210
30 mm, ploščica z legendo - DOWN
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony 9001K
Harmony 9001SK
Izdelek ali sestavni del Ozna?ena napisna plo??ica
Tip dodatkov/ločenih delov Napisna plo??ica
Kategorija dodatkov/ločenih delov Ozna?evanje opreme
Destinacija dodatkov/ločenih delov Krmilne in signalne enote Ø 30 mm (kovinski obseg)
Dimenzije oznake 40 x 43 mm
Označevanje Bela Navzdol naČrna ozadje
Jezik Angle??ina
Komplementarno
Montažni premer 30 mm
Material Aluminij
Teža izdelka 0,005 kg
Velikost 30 mm
Barva označevanja Silver
Barva ozadja Črna
Oznaka Navzdol
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,254 cm
Paket 1 Širina 4,318 cm
Paket 1 Dolžina 4,318 cm
Paket 1 Teža 4,536 g
Trajnost ponudbe
Številka SCIP Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d