Schneider-Electric
 
9001KN245 slika – Schneider- scope
9001KN245
30 mm, ploščica z legendo - ON-OFF
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony 9001K
Harmony 9001SK
Izdelek ali sestavni del Ozna?ena napisna plo??ica
Tip dodatkov/ločenih delov Napisna plo??ica
Kategorija dodatkov/ločenih delov Ozna?evanje opreme
Destinacija dodatkov/ločenih delov Krmilne in signalne enote Ø 30 mm (kovinski obseg)
Dimenzije oznake 40 x 43 mm
Označevanje Bela Off-On naČrna ozadje
Jezik Angle??ina
Komplementarno
Montažni premer 30 mm
Material Aluminij
Teža izdelka 0,005 kg
Velikost 30 mm
Barva označevanja Silver
Barva ozadja Črna
Oznaka ON-OFF
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,254 cm
Paket 1 Širina 4,064 cm
Paket 1 Dolžina 4,572 cm
Paket 1 Teža 4,536 g
Trajnost ponudbe
Številka SCIP Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d