|
|
|
9001KN300
30 mm, ploščica z legendo - BLANK 30 mm
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony 9001K
Harmony 9001SK
|
Izdelek ali sestavni del
|
Prazna legenda
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Napisna plo??ica
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Ozna?evanje opreme
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Krmilne in signalne enote Ø 30 mm (kovinski obseg)
|
Dimenzije oznake
|
44 x 50 mm
|
Označevanje
|
Neoznačeno naČrna ozadje
|
Komplementarno
Montažni premer
|
30 mm
|
Material
|
Aluminij
|
Teža izdelka
|
0,005 kg
|
Velikost
|
30 mm
|
Barva označevanja
|
Silver
|
Barva ozadja
|
Črna
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
0,150 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,700 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
5,100 cm
|
Paket 1 Teža
|
5,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
100
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
702,000 g
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d