|
|
|
9001KN300R
30 mm, ploščica z legendo - BLANK (rdeča)
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony 9001K
Harmony 9001SK
|
Izdelek ali sestavni del
|
Prazna legenda
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Napisna ploščica
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Označevanje opreme
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Krmilne in signalne enote Ø 30 mm (kovinski obseg)
|
Dimenzije oznake
|
44 x 50 mm
|
Označevanje
|
Neoznačeno naRdeča ozadje
|
Komplementarno
Montažni premer
|
30 mm
|
Material
|
Aluminij
|
Teža izdelka
|
0,005 kg
|
Velikost
|
30 mm
|
Barva označevanja
|
Silver
|
Barva ozadja
|
Rdeča
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
0,254 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,318 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
5,08 cm
|
Paket 1 Teža
|
4,536 g