|
|
|
9001KN8330
Ploščica z legendo - tipka - 30 mm K
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony 9001K
Harmony 9001SK
|
Izdelek ali sestavni del
|
Označena napisna ploščica
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Označevanje opreme
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Krmilne in signalne enote Ø 30 mm (kovinski obseg)
|
Označevanje
|
Črna Izklop v sili naRumena ozadje
|
Dimenzije oznake
|
Ø 90 mm
|
Jezik
|
Angleščina
|
Komplementarno
Material
|
Plastika
|
Teža izdelka
|
0,005 kg
|
Velikost
|
30 mm
|
Barva označevanja
|
Črna
|
Barva ozadja
|
Rumena
|
Oznaka
|
Izklop v sili
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
0,100 cm
|
Paket 1 Širina
|
9,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
6,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
100
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
827,000 g
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Pogodbena garancija
|
|