Schneider-Electric
 
9001KP1R9 slika – Schneider- scope
9001KP1R9
Signalna svetilka 120 V AC 30 MM tipa K + možnosti
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony 9001K
Izdelek ali sestavni del Signalna svetilka
Kratko ime naprave 9001K
Komplementarno
Material roba Kovinski
Montažni premer 30 mm
Oblika glave signalne enote Okroglo
Tip leče Domed Plastika
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče Rdeča
Izvor svetlobe Žareče
Grlo žarnice BA 9s
Napeljava svetlobnega bloka Preko integriranega transformatorja 120 V AC 6 V)
Priključki - terminali Vijačni priključki, 1 x 0,22 do 2 x 1,5 mm² v skladu s/zIEC 60947-1
Zatezni moment 0,8 N.m v skladu s/zIEC 60947-1
Oblika glave vijaka Križne reže
Oblika glave vijaka Križne reže
Delovni položaj Katerikoli položaj
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 250 V (stopnja onesnaženosti2) v skladu s/zIEC 60947-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 2,5 kV v skladu s/zIEC 60947-1
Kratkostična zaščita 10 A Varovalka modula v skladu s/zIEC 60947-5-1
Izvor svetlobe Žarnica z žarilno nitko
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 10 A
CAD celotna širina 54 mm
CAD celotna višina 70 mm
CAD celotna globina 42 mm
[Us] Nazivna napajalna napetost 110 do 120 V AC
Product weight 0,21 kg
Predstavitev naprave Kompletni izdelek
Tip leče Domed
[Us] Nazivna napajalna npetost 110 do 120 V
Napajanje svetlobnega bloka Preko integriranega transformatorja
Frekvenca napajanja 50 do 60 Hz
Material leče Polikarbonat
Velikost 30 mm
Okolje
Standardi CSA C22.2 št. 14
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-1
JIS C 852
JIS C8201-5-1
UL 508
JIS C8201-1
Certifikati izdelkov NEMA
UL 508
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Odpornost proti vibracijam 7 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 50 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
Prenapetostna kategorija Razred II v skladu s/zIEC 61140
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
Stopnja zaščite NEMA NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 6
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,572 cm
Paket 1 Širina 5,588 cm
Paket 1 Dolžina 9,398 cm
Paket 1 Teža 222,26 g
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev