Schneider-Electric
 
9001KP35G9 slika – Schneider- scope
9001KP35G9
Signalna svetilka 28 V 30 MM tipa K + možnosti
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony 9001K
Izdelek ali sestavni del Signalna svetilka
Kratko ime naprave 9001K
Komplementarno
Material roba Kovinski
Montažni premer 30 mm
Oblika glave signalne enote Okroglo
Tip leče Domed Plastika
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče Zelena
Izvor svetlobe Žareče
Grlo žarnice BA 9s
Napeljava svetlobnega bloka Neposredna 24 do 28 V AC/DC
Priklju?ki - terminali Vijačni priključki, 1 x 0,22 do 2 x 1,5 mm² v skladu s/zIEC 60947-1
Zatezni moment 0,8 N.m v skladu s/zIEC 60947-1
Oblika glave vijaka Križne reže
Oblika glave vijaka Križne reže
Delovni položaj Katerikoli polo?aj
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 250 V (stopnja onesnaženosti2) v skladu s/zIEC 60947-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 2,5 kV v skladu s/zIEC 60947-1
Kratkosti?na za??ita 10 A Varovalka modula v skladu s/zIEC 60947-5-1
Izvor svetlobe Žarnica z žarilno nitko
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 10 A
CAD celotna širina 54 mm
CAD celotna višina 70 mm
CAD celotna globina 42 mm
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 do 28 V AC/DC
Teža izdelka 0,134 kg
Predstavitev naprave Kompletni izdelek
Tip leče Domed
[Us] Nazivna napajalna npetost 24 do 28 V
Napajanje svetlobnega bloka Polna napetost
Material leče Polikarbonat
Velikost 30 mm
Okolje
Standardi CSA C22.2 ?t. 14
JIS C8201-5-1
JIS C 852
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-5-1
UL 508
JIS C8201-1
Certifikati izdelkov UL 508
NEMA
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Odpornost proti vibracijam 7 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 50 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
Prenapetostna kategorija Razred II v skladu s/zIEC 61140
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
Stopnja zaščite NEMA NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 6
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,601 cm
Paket 1 Širina 9,401 cm
Paket 1 Dolžina 4,6 cm
Paket 1 Teža 136,078 g
Trajnost ponudbe
Številka SCIP Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev