|
|
|
9001KP35LYA31
Signalna svetilka 28 V 30 mm tipa K + možnosti
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 15, 2024
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony 9001K
|
Izdelek ali sestavni del
|
Signalna svetilka
|
Kratko ime naprave
|
9001K
|
Komplementarno
Material roba
|
Kromirana kovina
|
Montažni premer
|
30 mm
|
Oblika glave signalne enote
|
Okroglo
|
Tip leče
|
Domed Plastika
|
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče
|
Oranžna
|
Izvor svetlobe
|
Rumena LED
|
Grlo žarnice
|
BA 9s
|
Napeljava svetlobnega bloka
|
Neposredna 24 do 28 V AC/DC
|
Priključki - terminali
|
Vijačni priključki, 1 x 0,22 do 2 x 1,5 mm² v skladu s/zIEC 60947-1
|
Zatezni moment
|
0,8 N.m v skladu s/zIEC 60947-1
|
Oblika glave vijaka
|
Križne reže
|
Delovni položaj
|
Katerikoli položaj
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
250 V (stopnja onesnaženosti2) v skladu s/zIEC 60947-1
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
2,5 kV v skladu s/zIEC 60947-1
|
Kratkostična zaščita
|
10 A Varovalka modula v skladu s/zIEC 60947-5-1
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
10 A
|
CAD celotna širina
|
54 mm
|
CAD celotna višina
|
70 mm
|
CAD celotna globina
|
42 mm
|
Product weight
|
0,134 kg
|
Okolje
Standardi
|
EN/IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
UL 508
CSA C22.2 št. 14
EN/IEC 60947-1
JIS C 852
EN/IEC 60947-5-1
JIS C8201-1
|
Certifikati izdelkov
|
UL 508
NEMA
|
Zaščitna obdelava
|
TC
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Odpornost proti vibracijam
|
7 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
50 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Prenapetostna kategorija
|
Razred II v skladu s/zIEC 61140
|
IP stopnja zaščite
|
IP66 v skladu s/zIEC 60529
|
Stopnja zaščite NEMA
|
NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 6
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,600 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,499 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,299 cm
|
Paket 1 Teža
|
226,800 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
16
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,829 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
512
|
Paket 3 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
130,522 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Številka SCIP
|
Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
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
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Vzemi nazaj
|
No
|
|
|