Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

9001KP38LWW9 |
Schneider-Electric
 
9001KP38LWW9 slika – Schneider- scope
9001KP38LWW9
Signalna svetilka 120 V, 30-mm bela LED, T-K
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony 9001K
Izdelek ali sestavni del Signalna svetilka
Kratko ime naprave 9001K
Komplementarno
Material roba Kovinski
Montažni premer 30 mm
Oblika glave signalne enote Okroglo
Tip leče Domed Plastika
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče Bela
Izvor svetlobe Bela LED
Grlo žarnice BA 9s
Napeljava svetlobnega bloka Neposredna 120 V AC/DC
Priključki - terminali Vijačni priključki, 1 x 0,22 do 2 x 1,5 mm² v skladu s/zIEC 60947-1
Zatezni moment 0,8 N.m v skladu s/zIEC 60947-1
Oblika glave vijaka Križne reže
Oblika glave vijaka Križne reže
Delovni položaj Katerikoli položaj
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 250 V (stopnja onesnaženosti2) v skladu s/zIEC 60947-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 2,5 kV v skladu s/zIEC 60947-1
Kratkostična zaščita 10 A Varovalka modula v skladu s/zIEC 60947-5-1
Izvor svetlobe LED
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 10 A
CAD celotna širina 54 mm
CAD celotna višina 70 mm
CAD celotna globina 42 mm
[Us] Nazivna napajalna napetost 120 V AC/DC
Teža izdelka 0,134 kg
Predstavitev naprave Kompletni izdelek
Tip leče Domed
[Us] Nazivna napajalna npetost 120 V
Barva vira svetlobe Bela
Material leče Polikarbonat
Velikost 30 mm
Okolje
Standardi JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-5-4
JIS C 852
CSA C22.2 št. 14
UL 508
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-1
JIS C8201-1
Certifikati izdelkov UL 508
NEMA
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Odpornost proti vibracijam 7 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 50 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
Prenapetostna kategorija Razred II conforming to IEC 61140
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
Stopnja zaščite NEMA NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 6
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,600 cm
Paket 1 Širina 5,700 cm
Paket 1 Dolžina 9,200 cm
Paket 1 Teža 145,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 24
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 15,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 3,657 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months