Schneider-Electric
 
9001KR16H2 slika – Schneider- scope
9001KR16H2
30 mm TTR gobasta tipka, 2 C/O
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony 9001K
Izdelek ali sestavni del Tipka za zaustavitev v sili
Kratko ime naprave 9001K
Tip upravljanja Sprostitev na zasuk Prožilna aktivnost
Profil operaterja Rdeča Goba Ø 40 mm, Neoznačeno
Komplementarno
Material roba Kovinski
Montažni premer 30 mm
CAD celotna širina 40 mm
CAD celotna višina 40 mm
CAD celotna globina 116 mm
Teža izdelka 0,141 kg
Delovni položaj Katerikoli položaj
Oblika glave signalne enote Okroglo
Material glave Plastika
Pozcijske informacije za operaterja 2 položaja
Tip kontakta in sestava 2 C/O
Mehanska vzdržljivost 5000000 ciklov
Priključki - terminali Vijačni priključki, 1 x 0,22 do 2 x 1,5 mm² v skladu s/zIEC 60947-1
Zatezni moment 0,8 N.m v skladu s/zIEC 60947-1
Oblika glave vijaka Križne reže
Material kontaktov Kontakti s srebrno zlitino
Kratkostična zaščita 10 A Varovalka modula v skladu s/zIEC 60947-5-1
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 10 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 250 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 2,5 kV v skladu s/zIEC 60947-1
[Ie] nazivni obratovalni tok 3 A pri240 V, AC-15, A600-Q600 v skladu s/zNEMA
0,55 A pri125 V, DC-13, A600-Q600 v skladu s/zNEMA
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok 12 kA pri120 V AC-15, 7200 VA
0,1 kA pri600 V DC-13
0,27 kA pri250 V DC-13
0,55 kA pri125 V DC-13
Nazivna odklopna zmogljivost 3 kA pri240 V AC-15, 720 VA
6 kA pri120 V AC-15, 720 VA
1,2 kA pri600 V AC-15, 720 VA
1,5 kA pri480 V AC-15, 720 VA
0,1 kA pri600 V DC-13
0,27 kA pri250 V DC-13
0,55 kA pri125 V DC-13
Predstavitev naprave Kompletni izdelek
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče Rdeča
Profil operaterja Goba Ø 40 mm
Tip upravljanja Sprostitev na zasuk
Velikost 30 mm
Okolje
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Prenapetostna kategorija Razred II v skladu s/zIEC 61140
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
Stopnja zaščite NEMA NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 6
Standardi IEC 60204-1, Za naprave za zaustavitev v sili, v uporabi z legendo tipa 9001KN
ISO 13850, Za naprave za zaustavitev v sili, v uporabi z legendo tipa 9001KN
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
IEC 60947-5-4
IEC 60947-5-5
JIS C 4520
JIS C 852
UL 60947-5-5
CSA C22.2 št. 14
Certifikati izdelkov NEMA
UL 508
Odpornost proti vibracijam 7 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 50 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,1 cm
Paket 1 Širina 6,1 cm
Paket 1 Dolžina 11,4 cm
Paket 1 Teža 226,8 g
Trajnost ponudbe
Številka SCIP Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 months