Schneider-Electric
 
9001KR1G slika – Schneider- scope
9001KR1G
Krmilnik tipke 30 mm, tip K + možnosti
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony 9001K
Izdelek ali sestavni del Glavo za tipko
Kratko ime naprave 9001K
Profil operaterja Zelena Podometna
Dodatne informacije za operaterja Metal guard
Komplementarno
Montažni premer 30 mm
Oblika glave signalne enote Okroglo
Tip upravljanja Povratna vzmet
Material roba Kovinski
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče Zelena
Profil operaterja Podometna
Tip upravljanja Povratna vzmet
Tip kontakta in sestava Brez kontaktnega bloka
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,112 cm
Paket 1 Širina 5,842 cm
Paket 1 Dolžina 5,334 cm
Paket 1 Teža 104,326 g
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No