Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

9001KR1RH6 |
Schneider-Electric
 
9001KR1RH6 slika – Schneider- scope
9001KR1RH6
Tipka 600 V AC 10 A 30 mm T-K
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony 9001K
Izdelek ali sestavni del Tipka
Kratko ime naprave K
Tip upravljanja Povratna vzmet
Profil operaterja Rdeča Podometna
Dodatne informacije za operaterja Metal guard
Komplementarno
Material roba Kovinski
Montažni premer 30 mm
Izvor svetlobe Brez
Izvor svetlobe Brez
Napeljava svetlobnega bloka Brez napajanja
Tip kontakta in sestava 1 NC
Priključki - terminali Vijačni priključki
Delovni položaj Katerikoli položaj
[Ie] nazivni obratovalni tok 10 A, AC-15
10 A, DC-13
Premik kontakta Standard
Predstavitev naprave Kompletni izdelek
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče Rdeča
Profil operaterja Podometna
Tip upravljanja Povratna vzmet
Velikost 30 mm
Okolje
Certifikati izdelkov NEMA
CSA LR 25490 razred 3211 03
UL navedena datoteka E42259 CCN NKCR
CE
Stopnja zaščite NEMA NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,826 cm
Paket 1 Širina 5,588 cm
Paket 1 Dolžina 9,398 cm
Paket 1 Teža 127,006 g
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No