Schneider-Electric
 
9001KR24RH6 slika – Schneider- scope
9001KR24RH6
Tipka 600 V AC 10 A 30 mm T-K
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony 9001K
Izdelek ali sestavni del Tipka
Kratko ime naprave K
Tip upravljanja Povratna vzmet
Profil operaterja Rdeča Goba Ø 35 mm
Dodatne informacije za operaterja Vijačna plastika z nastavitvenim vijakom
Komplementarno
Material roba Kovinski
Montažni premer 30 mm
Izvor svetlobe Brez
Izvor svetlobe Brez
Napeljava svetlobnega bloka Brez napajanja
Tip kontakta in sestava 1 NC
Priključki - terminali Vijačni priključki
Delovni položaj Katerikoli polo?aj
[Ie] nazivni obratovalni tok 10 A, AC-15
10 A, DC-13
Premik kontakta Standard
Predstavitev naprave Kompletni izdelek
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče Rdeča
Profil operaterja Goba Ø 35 mm
Tip upravljanja Povratna vzmet
Velikost 30 mm
Okolje
Certifikati izdelkov NEMA
UL navedena datoteka E42259 CCN NKCR
CSA LR 25490 razred 3211 03
CE
Stopnja zaščite NEMA NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,826 cm
Paket 1 Širina 5,588 cm
Paket 1 Dolžina 9,398 cm
Paket 1 Teža 145,15 g
Trajnost ponudbe
Številka SCIP Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh