Schneider-Electric
 
9001KR2GH5 slika – Schneider- scope
9001KR2GH5
Tipka 600 V AC 10 A 30 mm T-K
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony 9001K
Izdelek ali sestavni del Tipka
Kratko ime naprave 9001K
Tip upravljanja Povratna vzmet
Profil operaterja Zelena Vgradni, Neoznačeno
Dodatne informacije za operaterja Metal guard
Komplementarno
Material roba Kovinski
Montažni premer 30 mm
Oblika glave signalne enote Osmerokotno
Tip kontakta in sestava 1 NO
Priključki - terminali Vijačni priključki 1 x 0,22 do 2 x 1,5 mm² v skladu s/zIEC 60947-1
Zatezni moment 0,8 N.m v skladu s/zIEC 60947-1
Oblika glave vijaka Križne reže
Mehanska vzdržljivost 5000000 ciklov
Delovni položaj Katerikoli položaj
[Ie] nazivni obratovalni tok 3 A pri240 V, AC-15, A600-Q600 v skladu s/zNEMA
0,55 A pri125 V, DC-13, A600-Q600 v skladu s/zNEMA
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 250 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 2,5 kV v skladu s/zIEC 60947-1
Material kontaktov Kontakti s srebrno zlitino
Premik kontakta Standard
Pozitivna odprtina Brez
Kratkostična zaščita 10 A Varovalka modula v skladu s/zIEC 60947-5-1
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 10 A
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok 12 kA pri600 V AC-15, 7200 VA
15 kA pri480 V AC-15, 7200 VA
30 kA pri240 V AC-15, 7200 VA
60 kA pri120 V AC-15, 7200 VA
0,1 kA pri600 V DC-13
0,27 kA pri250 V DC-13
0,55 kA pri125 V DC-13
Nazivna odklopna zmogljivost 3 kA pri240 V AC-15, 720 VA
6 kA pri120 V AC-15, 720 VA
1,2 kA pri600 V AC-15, 720 VA
1,5 kA pri480 V AC-15, 720 VA
0,1 kA pri600 V DC-13
0,27 kA pri250 V DC-13
0,55 kA pri125 V DC-13
Opis priključka ISO št. 1 (13-14)NO
CAD celotna širina 48 mm
CAD celotna višina 45 mm
CAD celotna globina 56 mm
Product weight 0,136 kg
Predstavitev naprave Kompletni izdelek
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče Zelena
Profil operaterja Vgradni
Tip upravljanja Povratna vzmet
Velikost 30 mm
Okolje
Standardi EN/IEC 60947-1
UL 508
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-4
JIS C 852
JIS C 4520
CSA C22.2 št. 14
Certifikati izdelkov NEMA
UL 508
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Odpornost proti vibracijam 7 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 50 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
Razred električnega udara Razred II v skladu s/zIEC 61140
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
Stopnja zaščite NEMA NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,826 cm
Paket 1 Širina 5,588 cm
Paket 1 Dolžina 9,398 cm
Paket 1 Teža 131,542 g
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev