Schneider-Electric
 
9001KR2U slika – Schneider- scope
9001KR2U
30-mm tipka z razširjenim ščitnikom
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony 9001K
Izdelek ali sestavni del Glavo za tipko
Kratko ime naprave 9001K
Profil operaterja Vgradni, Neoznačeno
Dodatne informacije za operaterja Metal guard
Komplementarno
Montažni premer 30 mm
Oblika glave signalne enote Okroglo
Tip upravljanja Povratna vzmet
Teža izdelka 0,087 kg
Material roba Kovinski
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče 7 barvnih izbir
Profil operaterja Vgradni
Tip upravljanja Povratna vzmet
Tip kontakta in sestava Brez kontaktnega bloka
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,112 cm
Paket 1 Širina 5,842 cm
Paket 1 Dolžina 5,334 cm
Paket 1 Teža 113,398 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 24
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 15,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 2,906 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev