Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

9001KR3U |
Schneider-Electric
 
9001KR3U slika – Schneider- scope
9001KR3U
30-mm tipka brez ščitnika
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony 9001K
Izdelek ali sestavni del Glavo za tipko
Kratko ime naprave 9001K
Profil operaterja Izbočena, Neoznačeno
Dodatne informacije za operaterja Brez zaščite
Komplementarno
Montažni premer 30 mm
Oblika glave signalne enote Okroglo
Tip upravljanja Povratna vzmet
Teža izdelka 0,09 kg
Material roba Kovinski
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče 7 barvnih izbir
Profil operaterja Izbočena
Tip upravljanja Povratna vzmet
Tip kontakta in sestava Brez kontaktnega bloka
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,08 cm
Paket 1 Širina 5,842 cm
Paket 1 Dolžina 7,112 cm
Paket 1 Teža 104,326 g
Embalažna enota Paketa 2 PAL
Število enot v Paketu 2 3200
Paket 2 Višina 101,6 cm
Paket 2 Širina 101,6 cm
Paket 2 Dolžina 121,92 cm
Paket 2 Teža 347,451 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months