|
|
|
9001KR4BH13
Tipka 600 V AC 10 A 30 mm T-K
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony 9001K
|
Izdelek ali sestavni del
|
Tipka
|
Kratko ime naprave
|
K
|
Tip upravljanja
|
Povratna vzmet
|
Profil operaterja
|
Črna Goba Ø 35 mm
|
Dodatne informacije za operaterja
|
"Snap-in" plastika
|
Komplementarno
Material roba
|
Kovinski
|
Montažni premer
|
30 mm
|
Izvor svetlobe
|
Brez
|
Izvor svetlobe
|
Brez
|
Napeljava svetlobnega bloka
|
Brez napajanja
|
Tip kontakta in sestava
|
1 C/O
|
Priključki - terminali
|
Vijačni priključki
|
Delovni položaj
|
Katerikoli položaj
|
[Ie] nazivni obratovalni tok
|
10 A, AC-15
10 A, DC-13
|
Premik kontakta
|
Standard
|
Predstavitev naprave
|
Kompletni izdelek
|
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče
|
Črna
|
Profil operaterja
|
Goba Ø 35 mm
|
Tip upravljanja
|
Povratna vzmet
|
Velikost
|
30 mm
|
Okolje
Certifikati izdelkov
|
CSA LR 25490 razred 3211 03
UL navedena datoteka E42259 CCN NKCR
NEMA
CE
|
Stopnja zaščite NEMA
|
NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,826 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,588 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,398 cm
|
Paket 1 Teža
|
136,078 g
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
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
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
|
|