Schneider-Electric
 
9001KR8RH25 slika – Schneider- scope
9001KR8RH25
Tipka 600 V AC 10 A 30 mm T-K
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony 9001K
Izdelek ali sestavni del Tipka
Kratko ime naprave 9001K
Tip upravljanja Potegniti : vrčanje z vzmetjo, center: virovanje, potisni: vračanje z vzmetjo
Profil operaterja Rde?a Goba Ø 41 mm, Neozna?eno
Komplementarno
Material roba Kovinski
Montažni premer 30 mm
Teža izdelka 0,195 kg
Delovni položaj Katerikoli polo?aj
Oblika glave signalne enote Okroglo
Material glave Plastika
Dodatne informacije za operaterja Vijačni plastični
Pozcijske informacije za operaterja 3 položaji
Tip kontakta in sestava 1 NC pozna prekinitev + 1 NC
Premik kontakta Pozni izklop
Pozitivna odprtina Z v skladu s/zIEC 60947-5-2
Mehanska vzdr?ljivost 5000000 ciklov
Priklju?ki - terminali Vija?ni priklju?ki, 1 x 0,22 do 2 x 1,5 mm² v skladu s/zEN/IEC 60947-1
Zatezni moment 0,8 N.m v skladu s/zEN/IEC 60947-1
Oblika glave vijaka Kri?ne re?e
Material kontaktov Kontakti s srebrno zlitino
Kratkosti?na za??ita 10 A Varovalka modula v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 10 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 250 V (stopnja onesna?enosti3) v skladu s/zEN/IEC 60947-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 2,5 kV v skladu s/zEN/IEC 60947-1
[Ie] nazivni obratovalni tok 3 A pri240 V, AC-15, A600-Q600 v skladu s/zNEMA
0,55 A pri125 V, DC-13, A600-Q600 v skladu s/zNEMA
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok 12 kA pri600 V AC-15, 7200 VA
15 kA pri480 V AC-15, 7200 VA
0,1 kA pri600 V DC-13
0,27 kA pri250 V DC-13
0,55 kA pri125 V DC-13
Nazivna odklopna zmogljivost 3 kA pri240 V AC-15, 720 VA
6 kA pri120 V AC-15, 720 VA
1,2 kA pri600 V AC-15, 720 VA
1,5 kA pri480 V AC-15, 720 VA
0,1 kA pri600 V DC-13
0,27 kA pri250 V DC-13
0,55 kA pri125 V DC-13
Predstavitev naprave Kompletni izdelek
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče Rdeča
Profil operaterja Goba Ø 41 mm
Tip upravljanja Potegniti : vr?anje z vzmetjo, center: virovanje, potisni: vra?anje z vzmetjo
Velikost 30 mm
Okolje
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Prenapetostna kategorija Razred II v skladu s/zIEC 61140
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
Stopnja zaščite NEMA NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 6
Standardi EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-4
JIS C 4520
JIS C 852
UL 508
CSA C22.2 ?t. 14
Certifikati izdelkov UL 508
NEMA
Odpornost proti vibracijam 7 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 50 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,572 cm
Paket 1 Širina 5,334 cm
Paket 1 Dolžina 9,144 cm
Paket 1 Teža 127,006 g
Trajnost ponudbe
Številka SCIP Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev