Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

9001KR9P35LRR |
Schneider-Electric
 
9001KR9P35LRR slika – Schneider- scope
9001KR9P35LRR
Tipka signalne svetilke, 30 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony 9001K
Kratko ime naprave 9001K
Izdelek ali sestavni del Glava za svetlečo tipko
Tip upravljanja Stalni
Profil operaterja Rdeča Goba Ø 41 mm, Neoznačeno
Napeljava svetlobnega bloka Neposredna
Komplementarno
Material roba Kovinski
Montažni premer 30 mm
Teža izdelka 0,186 kg
Delovni položaj Katerikoli položaj
Oblika glave signalne enote Okroglo
Pozcijske informacije za operaterja 2 položaja
Tip kontakta in sestava Brez kontaktnega bloka
Mehanska vzdržljivost 5000000 ciklov
Izvor svetlobe LED
Izvor svetlobe Žareče
Grlo žarnice BA 9s
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V AC/DC
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V AC/DC
Kompatibilnostna koda 9001K
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče Rdeča
[Us] Nazivna napajalna npetost 24 do 28 V
Barva vira svetlobe Rdeča
Profil operaterja Goba Ø 41 mm
Tip upravljanja Potisk-poteg
Dodatne informacije za operaterja Vijačni plastični
Velikost 30 mm
Okolje
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Razred električnega udara Razred II v skladu s/zIEC 60536
Prenapetostna kategorija Razred II conforming to IEC 60536
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
Stopnja zaščite NEMA NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
Standardi IEC 60947-5-4
UL 508
CSA C22.2 št. 14
IEC 60947-5-1
JIS C 852
IEC 60947-1
JIS C 4520
Certifikati izdelkov NEMA
UL 508
Odpornost proti vibracijam 7 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 50 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,572 cm
Paket 1 Širina 5,334 cm
Paket 1 Dolžina 9,144 cm
Paket 1 Teža 118,0 g
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months