Schneider-Electric
 
9001KR9P35RH13 slika – Schneider- scope
9001KR9P35RH13
Tipka 600 V AC 10 A 30 mm T-K
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony 9001K
Izdelek ali sestavni del Osvetljena tipka
Kratko ime naprave K
Tip upravljanja Potisk-poteg
Profil operaterja Rde?a Goba Ø 41 mm
Dodatne informacije za operaterja Vijačni plastični
Komplementarno
Material roba Kovinski
Montažni premer 30 mm
Izvor svetlobe ?are?e
Izvor svetlobe Žarnica z žarilno nitko
Grlo žarnice BA 9s
Napeljava svetlobnega bloka Neposredna
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 do 28 V AC/DC
Tip kontakta in sestava 1 C/O
Priključki - terminali Vija?ni priklju?ki
Delovni položaj Katerikoli polo?aj
[Ie] nazivni obratovalni tok 10 A, AC-15
10 A, DC-13
Premik kontakta Standard
Predstavitev naprave Kompletni izdelek
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče Rdeča
[Us] Nazivna napajalna npetost 24 do 28 V
Napajanje svetlobnega bloka Polna napetost
Profil operaterja Goba Ø 41 mm
Tip upravljanja Potisk-poteg
Pozcijske informacije za operaterja 2 položaja
Velikost 30 mm
Okolje
Certifikati izdelkov CSA LR 25490 razred 3211 03
CE
UL navedena datoteka E42259 CCN NKCR
NEMA
Stopnja zaščite NEMA NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,08 cm
Paket 1 Širina 5,842 cm
Paket 1 Dolžina 11,43 cm
Paket 1 Teža 185,973 g
Trajnost ponudbe
Številka SCIP Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh