Schneider-Electric
 
9001KR9P38LGG slika – Schneider- scope
9001KR9P38LGG
Krmilnik tipke 30 mm, tip k + možnosti
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony 9001K
Kratko ime naprave 9001K
Izdelek ali sestavni del Glava za svetlečo tipko
Tip upravljanja Stalni
Profil operaterja Zelena Goba Ø 41 mm, Neoznačeno
Napeljava svetlobnega bloka Neposredna
Komplementarno
Material roba Kovinski
Montažni premer 30 mm
Product weight 0,186 kg
Delovni položaj Katerikoli položaj
Oblika glave signalne enote Okroglo
Pozcijske informacije za operaterja 2 položaja
Tip kontakta in sestava Brez kontaktnega bloka
Mehanska vzdržljivost 5000000 ciklov
Izvor svetlobe LED
Izvor svetlobe Žareče
Grlo žarnice BA 9s
[Us] Nazivna napajalna napetost 120 V AC/DC
[Us] Nazivna napajalna napetost 120 V AC/DC
Kompatibilnostna koda 9001K
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče Zelena
[Us] Nazivna napajalna npetost 120 V
Barva vira svetlobe Zelena
Profil operaterja Goba Ø 41 mm
Tip upravljanja Potisk-poteg
Dodatne informacije za operaterja Vijačni plastični
Velikost 30 mm
Okolje
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Razred električnega udara Razred II v skladu s/zIEC 60536
Prenapetostna kategorija Razred II v skladu s/zIEC 60536
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
Stopnja zaščite NEMA NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
Standardi IEC 60947-5-1
JIS C 852
UL 508
IEC 60947-1
IEC 60947-5-4
CSA C22.2 št. 14
JIS C 4520
Certifikati izdelkov UL 508
NEMA
Odpornost proti vibracijam 7 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 50 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,572 cm
Paket 1 Širina 5,334 cm
Paket 1 Dolžina 9,144 cm
Paket 1 Teža 226,796 g
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months