|
|
|
9001KR9P38LRR
Krmilnik tipke 30 mm, tip k + možnosti
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony 9001K
|
Kratko ime naprave
|
9001K
|
Izdelek ali sestavni del
|
Glava za svetle?o tipko
|
Tip upravljanja
|
Stalni
|
Profil operaterja
|
Rde?a Goba Ø 41 mm, Neozna?eno
|
Napeljava svetlobnega bloka
|
Neposredna
|
Komplementarno
Material roba
|
Kovinski
|
Montažni premer
|
30 mm
|
Teža izdelka
|
0,186 kg
|
Delovni položaj
|
Katerikoli polo?aj
|
Oblika glave signalne enote
|
Okroglo
|
Pozcijske informacije za operaterja
|
2 položaja
|
Tip kontakta in sestava
|
Brez kontaktnega bloka
|
Mehanska vzdr?ljivost
|
5000000 ciklov
|
Izvor svetlobe
|
LED
|
Izvor svetlobe
|
?are?e
|
Grlo žarnice
|
BA 9s
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
120 V AC/DC
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
120 V AC/DC
|
Kompatibilnostna koda
|
9001K
|
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče
|
Rdeča
|
[Us] Nazivna napajalna npetost
|
120 V
|
Barva vira svetlobe
|
Rdeča
|
Profil operaterja
|
Goba Ø 41 mm
|
Tip upravljanja
|
Potisk-poteg
|
Dodatne informacije za operaterja
|
Vijačni plastični
|
Velikost
|
30 mm
|
Okolje
Zaščitna obdelava
|
TC
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Razred električnega udara
|
Razred II v skladu s/zIEC 60536
|
Prenapetostna kategorija
|
Razred II v skladu s/zIEC 60536
|
IP stopnja zaščite
|
IP66 v skladu s/zIEC 60529
|
Stopnja zaščite NEMA
|
NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
|
Standardi
|
UL 508
JIS C 852
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 ?t. 14
JIS C 4520
EN/IEC 60947-5-4
|
Certifikati izdelkov
|
UL 508
NEMA
|
Odpornost proti vibracijam
|
7 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
50 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,572 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,334 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,144 cm
|
Paket 1 Teža
|
154,221 g
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
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
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Pogodbena garancija
|
|