Schneider-Electric
 
9001KR9R20H6 slika – Schneider- scope
9001KR9R20H6
Tipka 600 V AC 10 A 30 mm T-K
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony 9001K
Izdelek ali sestavni del Tipka
Kratko ime naprave 9001K
Tip upravljanja Potisk-poteg
Profil operaterja Rdeča Goba Ø 35 mm, Neoznačeno
Komplementarno
Material roba Kovinski
Montažni premer 30 mm
Product weight 0,141 kg
Delovni položaj Katerikoli položaj
Oblika glave signalne enote Okroglo
Material glave Plastika
Dodatne informacije za operaterja Metal guard
Pozcijske informacije za operaterja 2 položaja
Tip kontakta in sestava 1 NC
Premik kontakta Standard
Pozitivna odprtina Z v skladu s/zIEC 60947-5-2
Mehanska vzdržljivost 5000000 ciklov
Priključki - terminali Vijačni priključki, 1 x 0,22 do 2 x 1,5 mm² v skladu s/zEN/IEC 60947-1
Zatezni moment 0,8 N.m v skladu s/zEN/IEC 60947-1
Oblika glave vijaka Križne reže
Material kontaktov Kontakti s srebrno zlitino
Kratkostična zaščita 10 A Varovalka modula v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 10 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 250 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zEN/IEC 60947-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 2,5 kV v skladu s/zEN/IEC 60947-1
[Ie] nazivni obratovalni tok 3 A pri240 V, AC-15, A600-Q600 v skladu s/zNEMA
0,55 A pri125 V, DC-13, A600-Q600 v skladu s/zNEMA
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok 12 kA pri600 V AC-15, 7200 VA
15 kA pri480 V AC-15, 7200 VA
30 kA pri240 V AC-15, 7200 VA
60 kA pri120 V AC-15, 7200 VA
0,1 kA pri600 V DC-13
0,27 kA pri250 V DC-13
0,55 kA pri125 V DC-13
Nazivna odklopna zmogljivost 3 kA pri240 V AC-15, 720 VA
6 kA pri120 V AC-15, 720 VA
1,2 kA pri600 V AC-15, 720 VA
1,5 kA pri480 V AC-15, 720 VA
0,1 kA pri600 V DC-13
0,27 kA pri250 V DC-13
0,55 kA pri125 V DC-13
Predstavitev naprave Kompletni izdelek
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče Rdeča
Profil operaterja Goba Ø 35 mm
Tip upravljanja Potisk-poteg
Velikost 30 mm
Okolje
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Prenapetostna kategorija Razred II v skladu s/zIEC 61140
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
Stopnja zaščite NEMA NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 6
Standardi EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-4
JIS C 4520
JIS C 852
UL 508
CSA C22.2 št. 14
Certifikati izdelkov NEMA
UL 508
Odpornost proti vibracijam 7 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 50 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,9 cm
Paket 1 Širina 5,9 cm
Paket 1 Dolžina 9,401 cm
Paket 1 Teža 226,796 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 15,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 2,468 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months