Schneider-Electric
 
9001KR9RM94 slika – Schneider- scope
9001KR9RM94
Push button head, Harmony 9001K, metal, metal mushroom 40mm, red, 30mm, 2 positions, push-pull
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony 9001K
Izdelek ali sestavni del Glavo za tipko
Združljivost izdelkov Contact block 9001KA..
Kratko ime naprave 9001K
Tip upravljanja Potisk-poteg
Profil operaterja Rdeča Goba Ø 40 mm, Neoznačeno
Komplementarno
Material roba Kovinski
Montažni premer 30 mm
CAD celotna širina 45,5 mm
CAD celotna višina 45 mm
CAD celotna globina 74 mm
Teža izdelka 0,141 kg
Delovni položaj Katerikoli polo?aj
Oblika glave signalne enote Okroglo
Material glave Kovinski
Dodatne informacije za operaterja Screw-on metal with set screw
Pozcijske informacije za operaterja 2 položaja
Tip kontakta in sestava Brez kontaktnega bloka
Mehanska vzdr?ljivost 5000000 ciklov
Predstavitev naprave Osnovni element
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče Rdeča
Profil operaterja Goba Ø 40 mm
Tip upravljanja Potisk-poteg
Velikost 30 mm
Okolje
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Prenapetostna kategorija Razred II v skladu s/zIEC 61140
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
Stopnja zaščite NEMA NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 6
Standardi IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
IEC 60947-5-4
JIS C 4520
JIS C 852
UL 508
CSA C22.2 ?t. 14
Certifikati izdelkov UL 508
NEMA
Odpornost proti vibracijam 7 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 50 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,588 cm
Paket 1 Širina 9,398 cm
Paket 1 Dolžina 4,572 cm
Paket 1 Teža 131,542 g
Trajnost ponudbe
Številka SCIP Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev