Schneider-Electric
 
9001KS11B slika – Schneider- scope
9001KS11B
Izbirno stikalo 2 položaja 30mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony 9001K
Izdelek ali sestavni del Glava za izbirno stikalo
Kratko ime naprave K
Tip upravljanja Vzdr?evani
Profil operaterja Črna Standardni gumb
Komplementarno
Material roba Kovinski
Montažni premer 30 mm
Pozcijske informacije za operaterja 2 položaja
Tip kontakta in sestava Brez kontaktnega bloka
Predstavitev naprave Osnovni element
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče Črna
Profil operaterja Standardna ro?ica
Tip upravljanja Stalni
Velikost 30 mm
Profil konice 5
Okolje
Stopnja zaščite NEMA NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13
Certifikati izdelkov UL navedena datoteka E42259 CCN NKCR
CE
CSA LR24590 razred 3211 03
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,080 cm
Paket 1 Širina 5,842 cm
Paket 1 Dolžina 7,112 cm
Paket 1 Teža 123,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 28
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 3,731 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh