Schneider-Electric
 
9001KS11FB slika – Schneider- scope
9001KS11FB
Izbirno stikalo 600 V AC 10 A 30 mm T-K
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony 9001K
Izdelek ali sestavni del Glava za izbirno stikalo
Kratko ime naprave 9001K
Tip upravljanja Stalni
Profil operaterja ?rna Dolga ro?ica
Komplementarno
Material roba Kovinski
Montažni premer 30 mm
Teža izdelka 0,172 kg
Oblika glave signalne enote Osmerokotno
Pozcijske informacije za operaterja 2 položaja
Tip kontakta in sestava Brez kontaktnega bloka
Mehanska vzdr?ljivost 500000 ciklov
Združljivost izdelkov 9001KA2, monta?aStran 1 ali 2
Predstavitev naprave Osnovni element
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče Črna
Profil operaterja Dolga ro?ica
Tip upravljanja Stalni
Velikost 30 mm
Profil konice 5
Okolje
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Prenapetostna kategorija Razred II v skladu s/zIEC 61140
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
Stopnja zaščite NEMA NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
Standardi CSA C22.2 ?t. 14
IEC 60947-5-4
JIS C 852
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
JIS C 4520
UL 508
Certifikati izdelkov NEMA
UL 508
Odpornost proti vibracijam 7 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 50 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,000 cm
Paket 1 Širina 5,600 cm
Paket 1 Dolžina 9,300 cm
Paket 1 Teža 126,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 24
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 15,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 3,198 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev