|
|
|
9001KS11FBH5
Izbirno stikalo 600 V AC 10 A 30 mm T-K
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony 9001K
|
Izdelek ali sestavni del
|
Izbirno stikalo
|
Kratko ime naprave
|
K
|
Tip upravljanja
|
Vzdrževani
|
Profil operaterja
|
Črna Gloved hand knob
|
Komplementarno
Material roba
|
Kovinski
|
Montažni premer
|
30 mm
|
Pozcijske informacije za operaterja
|
2 položaja
|
Tip kontakta in sestava
|
1 NO
|
Priključki - terminali
|
Vijačni priključki, 1 x 0,22 do 2 x 1,5 mm² v skladu s/zIEC 60947-1
|
Predstavitev naprave
|
Kompletni izdelek
|
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče
|
Črna
|
Profil operaterja
|
Dolga ročica
|
Tip upravljanja
|
Stalni
|
Velikost
|
30 mm
|
Profil konice
|
5
|
Okolje
Stopnja zaščite NEMA
|
NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13
|
Certifikati izdelkov
|
UL navedena datoteka E42259 CCN NKCR
CSA LR24590 razred 3211 03
CE
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,700 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,300 cm
|
Paket 1 Teža
|
138,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
16
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
2,394 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Številka SCIP
|
Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
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
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Vzemi nazaj
|
No
|
|
|